Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Unité de distribution SG – VX-F

145H0788

Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat VX-F

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionStainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 8 conn.
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol8
Nombre de raccordements secondaires2
Orientation de connexionHaut
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
RégulationNo controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitUnité de distribution SG – VX-F
VersionRight

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.5 Kilogram
Poids Net10.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424689308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm