Danfoss logo
Unité de distribution SG – TZ-product-details

Unité de distribution SG – TZ

145H0830

110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 10 conn.
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol10
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
RégulationNo controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type d’accessoireDistribution unit SG - TZ
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitUnité de distribution SG – TZ
VersionRight

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.1 Kilogram
Poids Net13.9 Kilogram
Volume98.658 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424538705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm