Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: CDM cooling

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionneur24V
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre supérieur [mm]Prepared for energy meter
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Hauteur de l’emballage [mm]600 mm
Homologué ULNo
Largeur de l’emballage [mm]600 mm
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageFTC/RA-C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Profondeur de l’emballage [mm]150 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type de produitCDM cooling

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6 Kilogram
Poids Net5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424653866