Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Sous-stations, 55 kW

861L0853

Primary side domestic hot water connection

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect heating
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPrimary side domestic hot water connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSous-stations
Homologué ULNo
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO055-H1WPHH
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionLeft
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line32
Puissance [kW]55.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDSA0 MINI
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume573.805 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162738535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm