Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Type 3, Nom régulateur de chauffage: RAVK, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3024

Type de produit: Termix VMTD MIX-I FI, Type 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]666 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]540 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 3
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPe18cd833-e3e6-449d-9057-6bb8f69fa4d3
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VMTD MIX-I-FI 3
Nom régulateur de chauffageRAVK
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]340 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix VMTD MIX-I FI
Type de taille de stationType 3
Type ECH. ECSXB06H+-1 60 G3/4" HP
Type régulation CHAUDRégulateur thermostatique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22 Kilogram
Poids Net21 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561808097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm