Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 3, Nom régulateur de chauffage: RAVK, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3041

Type de produit: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Descriptiondirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]660 mm
Hauteur sans capot [mm]660 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]300 mm
Largeur sans capot [mm]300 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Nom régulateur de chauffageRAVK
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotNon
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]240 mm
Profondeur sans capot [mm]240 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationDN15
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Type de taille de stationType 3
Type ECH. ECSXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Type régulation CHAUDRégulateur thermostatique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20 Kilogram
Poids Net19 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561821997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm