Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, Nom régulateur de chauffage: RAVK, Nom régulateur ECS: AVTB

144B3808

Type de produit: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Termix VMTD-F-MIX-B

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VMTD-F MIX-B-4 avec vanne de zone
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]780 mm
Hauteur sans capot [mm]780 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Matériau capotCapot en acier laqué blanc, boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Nom régulateur de chauffageRAVK
Nom régulateur ECSAVTB
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]242 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix VMTD-F-MIX-B
Type de taille de stationType 4
Type ECH. ECST24-1 32 G3/4" P
Type régulation CHAUDRégulateur thermostatique + deltaP
Type régulation ECSThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23 Kilogram
Poids Net22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560691973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm