DFH pre-configured stations, Bas, 65 kW
267B1156
DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Chauffage direct avec mélange et eau chaude sanitaire
267B1156
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Oui |
| Clapet anti-retour | Yes |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conductivité thermique [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Description | DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emetteur chauffage | Floor heating |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Material Description | DFH-61 65 Kw L |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur de chauffage | TD-21 |
| Nom régulateur ECS | TD-21 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 65 kW |
| Racc. Élect. | 230V 50 Hz |
| Soupape de décharge | Stainless steel |
| Strainer | Primary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 90 °C |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | DFH pre-configured stations |
| Type régulation CHAUD | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 19 Kilogram |
| Poids Net | 17.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |