Danfoss logo
DFH-72-R-ASV-PV_267B1441_267B1442_267B1443

DFH pre-configured stations, Haut et bas, 50 kW

267B1442

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Chauffage direct avec mélange et eau chaude sanitaire

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpOui
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.036 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de raccordement principal [mm]ASV-PV
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionDFH-72 50 Kw R ASV-PV
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTD-21
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSTD-21
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Product line67
Puissance ECS [kW] [Max]50 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitDFH pre-configured stations
Type régulation CHAUDThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10 Kilogram
Poids Net8.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162684252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm