Termix VMTD-N-B, Type 1, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: AVTB
004U8949
Type de produit: Termix VMTD-N-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
004U8949
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Supplémentaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VMTD-N-B-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 700 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 300 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-1 |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | fbe6418d-3a5f-4d5b-ba87-6a487429afbd |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix VMTD-N-B-1 |
| Nom régulateur de chauffage | AVPL |
| Nom régulateur ECS | AVTB |
| Option capot | Sans |
| Orientation connexion primaire | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 200 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VMTD-N-B |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Type régulation CHAUD | Régulateur deltaP |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15 Kilogram |
| Poids Net | 14 Kilogram |
| Volume | 0.042 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560816437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |