Termix VMTD-IV, Type 2, Nom régulateur ECS: IHPT
144H3411
Type de produit: Termix VMTD-IV, Type 2, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3411
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Sans |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 710 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | VMTD-IV 2 |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | VMTD-IV 2 |
| Nom régulateur de chauffage | N/A |
| Nom régulateur ECS | IHPT |
| Option capot | Sans |
| Orientation connexion primaire | Top |
| Orientation de connexion | Haut |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 270 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion circulation | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 99 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | Termix VMTD-IV |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. ECS | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Type régulation CHAUD | Régulateur deltaP + vanne de zone |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 20 Kilogram |
| Poids Net | 19 Kilogram |
| Volume | 101.601 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |