Termix VMTD-F, Type 3, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: AVTQ
IS99367003
Type de produit: Termix VMTD-F, Type 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ
IS99367003
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix 24 VMTD-3 With AVTQ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 750 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 528 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Nom régulateur de chauffage | AVPL |
| Nom régulateur ECS | AVTQ |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation connexion primaire | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 360 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VMTD-F |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type ECH. ECS | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Régulateur deltaP |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 40 Kilogram |
| Poids Net | 39 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560398261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |