Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Bas, 55 kW, brasure cuivre, Type 3

145B4104

EvoFlat Reno Type 1230 V, avec XB06H+1 60HP-E *

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Reno Type 1230 V, avec XB06H+1 60HP-E *
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’alimentation
Hauteur avec capot [mm]760 mm
Hauteur de l’emballage [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]673 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]435 mm
Largeur de l’emballage [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]410 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 3 230V
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurbrasure cuivre
Matériau isolantMousse EPP
MeteringPrepared for energy meter
Nom régulateur ECSTPC-M
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]220 mm
Profondeur de l’emballage [mm]300 mm
Profondeur sans capot [mm]204 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat Reno
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15 Kilogram
Poids Net12 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume102.555 Liter
EAN/UPC5702428681155