Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, Calorifuge intégral, Type 2, Nom régulateur ECS: PTC2

145B4004

Type de produit: Akva Lux II TD, Calorifuge intégral, Type 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Chauffage direct et eau chaude sanitaire

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II TD, Type 2 (XB 06H-1-40) sans capot
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]618 mm
Hauteur de l’emballage [mm]340 mm
Hauteur sans capot [mm]618 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]535 mm
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Matériau capotAcier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantCapot isolant frontal EPP
Mixing circuit - controldP-control
Nom régulateur ECSPTC2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas + option pour conn. sup.
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]300 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]285 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Puissance ECS [kW] [Min]32 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
RemarquesDir. HE and DHW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation1/2"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitAkva Lux II TD, Calorifuge intégral
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type régulation CHAUDRégulateur deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut17 Kilogram
Poids Net15 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm