Akva Lux II TD, Calorifuge intégral, Type 1, Nom régulateur ECS: PTC2
145B4002
Type de produit: Akva Lux II TD, Calorifuge intégral, Type 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Chauffage direct et eau chaude sanitaire
145B4002
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Lux II TD type 1 (XB06H-1-26) sans capot |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 618 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 340 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 618 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 535 mm |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Matériau capot | Acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Capot isolant frontal EPP |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nom régulateur ECS | PTC2 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation de connexion | Bas + option pour conn. sup. |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 300 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 285 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 41 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 32 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Remarques | Dir. HE and DHW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion circulation | 1/2" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Akva Lux II TD, Calorifuge intégral |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 26 |
| Type régulation CHAUD | Régulateur deltaP |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 17 Kilogram |
| Poids Net | 15 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |