Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1 F

EvoFlat TDV, Bas, 55 kW, Type 3

145B4183

EvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]443 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]402 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 F aligned EPP
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]130 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargePrimary
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat TDV
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.2 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424658137