Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Bas, 43 kW, Type 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]443 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]310 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireDroite et bas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]130 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance ECS [kW] [Max]43 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat TDV
Type de taille de stationType 1
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.07 Kilogram
Poids Net6.87 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083