Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: EvoFlat TDV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsModules d’appartement
Homologué ULNo
Caractéristique
Valeur
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitEvoFlat TDV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.96 Kilogram
Poids Net7.76 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424658090