Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Haut, 55 kW, Type 3

145B4209

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]840 mm
Hauteur sans capot [mm]620 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]420 mm
Largeur sans capot [mm]410 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse EPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur ECSTPC-M
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur sans capot [mm]147 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimarySecondary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat Reno 2.0
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique
Water hammer arresterNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.6 Kilogram
Poids Net13.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696071