Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bas, 55 kW, Type 3

145B0805

EvoFlat FSA 3CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circuit de ballon ECS: régulationThermostatique
Circulation ECSInclus
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat FSA 3CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]575 mm
Hauteur de l’emballage [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]575 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur de l’emballage [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marquage CEYes
Marque de pompe de recirculation ECSWilo
Material DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur de l’emballage [mm]160 mm
Profondeur sans capot [mm]110 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de pompe de recirculation ECSYONOS PARA Z15/7 RK
Type de produitEvoFlat FSA
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.5 Kilogram
Poids Net15.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424653064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm