Danfoss logo
DTR-62-R-ASV-PV_267B1426_267B1427_267B1428

DTR pre-configured stations, Haut et bas, 50 kW

267B1427

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DTR pre-configured stations

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.036 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de raccordement principal [mm]ASV-PV
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionDTR-62 50 Kw R ASV-PV
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for energy meter
Nom régulateur ECSTD-21
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Product line67
Puissance ECS [kW] [Max]50 kW
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitDTR pre-configured stations

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10 Kilogram
Poids Net8.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162683743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm