DTR pre-configured stations, Haut et bas, 50 kW
267B1149
DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DTR pre-configured stations
267B1149
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conductivité thermique [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Description | DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emetteur chauffage | Radiateur |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Material Description | DTR-72 50 Kw L |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nom régulateur ECS | TD-21 |
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Haut et bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 50 kW |
| Soupape de décharge | Stainless steel |
| Strainer | Primary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 90 °C |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | DTR pre-configured stations |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 13 Kilogram |
| Poids Net | 11.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |