Danfoss logo
DTR-71-L_267B1140_267B1143_267B1145

DTR pre-configured stations, Bas, 35 kW

267B1140

DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DTR pre-configured stations

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.036 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionDTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionDTR-71 35 Kw L
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur ECSTD-21
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Product line67
Puissance ECS [kW] [Max]35 kW
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitDTR pre-configured stations

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16 Kilogram
Poids Net14.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424656966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm