Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, Calorifuge intégral, Type 1, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: PTC2

004U8630

Type de produit: Akva Lux II TD, Calorifuge intégral, Type 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Chauffage direct et eau chaude sanitaire

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II TD type 1 (XB06H-1-26) sans capot
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]618 mm
Hauteur de l’emballage [mm]340 mm
Hauteur sans capot [mm]618 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]535 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]535 mm
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 26
Matériau capotAcier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantCapot isolant frontal EPP
Mixing circuit - controldP-control
Nom régulateur de chauffageAVPL
Nom régulateur ECSPTC2
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]285 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]285 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Puissance ECS [kW] [Min]32 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
RemarquesDir. HE and DHW
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitAkva Lux II TD, Calorifuge intégral
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type régulation CHAUDRégulateur deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut17 Kilogram
Poids Net15 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511022