UnoFloor étanche– Régulé
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessories for distribution systems
088X3981
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | UnoFloors |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
| Type de produit | UnoFloor étanche– Régulé |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.5 Kilogram |
| Poids Net | 3.9 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |