Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Corps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau, WVH

016D5180

Type de raccord: bride à souder, Différence de pression [bar] [min.]: 0.3, Pression différentielle [bar] [Max.]: 4, Valeur du kv [m³/h]: 80, Utilisé pour produits: WVS 80; WVTS 80, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitBridesAccessoires génériques
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Dérivation (Ø) [in]9/32 in
Dérivation (Ø) [mm]7.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]58.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.300 psi
Dimension du raccord [in]3 in
Dimensions de l'orifice [mm]80.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluideMedium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationRoHS ChineEACPEDRoHSUA
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
Matériau du corpsFonte
Nº de dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Caractéristique
Valeur
Nom du produitCorps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau
Nom du produit dans le dossier SCIPWV Valves
Nom du programme piècesWVSWVTS
Pièces incluesBoulons de brideJoint de brideVis pour vanne piloteCorps de vanne
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar] Pe16.0 bar
Pression de test max. [psig]232.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]4.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitWVH
Type de raccordbride à souder
Utilisé pour produitsWVS 80WVTS 80
Valeur du kv [m³/h]80.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut27.068 Kilogram
Poids Net25.715 Kilogram
Volume75.24 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm