Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Pièce de rechange, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Kit de service, Fonction: NF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionIsolating Diaphragm
Désignation du modèleDiaphragm, actuator set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
FonctionNF
Groupe de produitsPièces de rechange d'électrovannes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCHEM. INDUIT/MEMB DE SEPAR.FKM
Matériau du jointFKM
Nom du produitKit de service
Pièces inclues4 x visKit membrane isolante assembléBouton de verrouillageÉcrou pour bobineJoint torique
Plage de température du fluide [°C] [Max.]50 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.118 Kilogram
Poids Net0.11 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.201 Liter
EAN/UPC5702423112531