Danfoss logo
Position indicator

AV210E

042N4823

Indicateur de position, Utilisé pour produits: AV210E, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionPosition Indicator
Désignation du modèlePosition indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)5 Qté
Groupe de produitsExt. operat. valve accessories
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP65
Material DescriptionINDICATEUR DE POSITION/D110MM
Nom du produitIndicateur de position
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension 50Hz nominale max. [V]250 V
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsAV210E

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.292 Kilogram
Poids Net0.291 Kilogram
Volume0.56 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm