AV210D
042N4822
Indicateur de position, Utilisé pour produits: AV210D, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5
042N4822
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Position Indicator |
| Désignation du modèle | Position indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
| Groupe de produits | Ext. operat. valve accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Material Description | INDICATEUR DE POSITION /D90MM |
| Nom du produit | Indicateur de position |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension 50Hz nominale max. [V] | 250 V |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | AV210D |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.286 Kilogram |
| Poids Net | 0.283 Kilogram |
| Volume | 0.819 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |