Pièce de rechange, AV210D G1
042N4806
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AV210D G1, Kit de réparation
042N4806
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Repair Set |
| Désignation du modèle | Installation guide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Ext. operat. valve spare parts |
| Material Description | KIT PIECES DE RECHANGE G1 |
| Matériau du joint | PTFE |
| Nom du produit | Kit de réparation |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type de raccord | G |
| Utilisé pour produits | AV210D G1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.091 Kilogram |
| Poids Net | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |