Pièce de rechange, AV210A G38
042N4800
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AV210A G38, Kit de réparation
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes
042N4800
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Repair Set |
| Désignation du modèle | Installation guide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Ext. operat. valve spare parts |
| Material Description | KIT PIECES DE RECHANGE G3/8 |
| Matériau du joint | PTFE |
| Nom du produit | Kit de réparation |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type de raccord | G |
| Utilisé pour produits | AV210A G38 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.034 Kilogram |
| Poids Net | 0.03 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203987 |