Pièce de rechange, AB/AC Bobine 9-22, Connecteur
042N0267
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AB/AC Bobine 9-22, Désignation du modèle: Connecteur, Connecteur
042N0267
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Contacts | 2 + PE |
| couleur de LED | Rouge |
| Courant max. de fonctionnement [A] | 16.00 A |
| Désignation du modèle | Connecteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre câble [in] [max.] | 0.32 in |
| Diamètre câble [in] [min.] | 0.24 in |
| Diamètre câble [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Diamètre de câble [mm] [max.] | 8.0 mm |
| El. conn. form | Forme industrielle |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | CONNECTEUR TRANSPARENT 24DC |
| Matériau de contact | CuZn (plaqué Cu/Sn) |
| Matériau du joint | NBR |
| Nom du produit | Connecteur |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Résistance de contact max. [mOhm] | 15 mOhm |
| Section du conducteur , max. [mm²] | 1.5 mm² |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Tolérance | ± 10% |
| Type de joint | Profilé |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type du corps | Translucide |
| Utilisé pour produits | AB/AC Bobine 9-22 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.022 Kilogram |
| Poids Net | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |