Pièce de rechange, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Connecteur
042N0178
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Désignation du modèle: Connecteur, Connecteur
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes
Remplacement recommandé: 042N1278
042N0178
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques du câble | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | Connecteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre câble [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Diamètre de câble [mm] [max.] | 8.0 mm |
| El. conn. form | Forme A |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Homologation | CEUKCA |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CONNECTEUR CARRE NOIR/EN175301-803 IP100 |
| Matériau du joint | NBR |
| Nom du produit | Connecteur |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | 018F Coil Type BBobine type B 018Z042N Coil Type B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.031 Kilogram |
| Poids Net | 0.03 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |