Danfoss logo
Cable socket

Pièce de rechange, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Connecteur

042N0156

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Désignation du modèle: Connecteur, Connecteur
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes, CTM Multi Ejecteur Pièces de rechange et accessoires

Remplacement recommandé: 042N1256

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristiques du câbleØ4.5 MM - Ø11 MM
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacts2 + PE
CouleurGris
Courant max. de fonctionnement [A]16.00 A
Désignation du modèleConnecteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [in] [max.]0.35 in
Diamètre câble [in] [min.]0.24 in
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]9.0 mm
El. conn. formForme A
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsAccessoires pour bobine d'électrovanne
HomologationCE
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionCONNECTEUR IP65 CARRE
Matériau de contactCuZn (plaqué Cu/Sn)
Caractéristique
Valeur
Matériau du bornierPA6 + 30% GF
Matériau du corpsPA6 + 30% GF
Matériau du jointNBR
matériau support de câblePA6
Nom du produitConnecteur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccords électriques standardsDIN EN 175301-803A
Résistance de contact max. [mOhm]4 mOhm
Section du conducteur , max. [mm²]1.5 mm²
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC250.00 V
Taille des raccords électriquesPg 11
Tension d’alimentation [V] AC250 V
Type de connecteurGDM 2011 J
Type de jointProfilé
Type de produitPièce de rechange
Type du corpsOpaque
Utilisé pour produits018F Coil Type BBobine type B 018Z042N Coil Type B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.034 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183