Accessoires pour bobine d'électrovanne, Connecteur
042N0154
Type de produit: Accessoire, Désignation du modèle: Connecteur, Utilisé pour produits: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 30
042N0154
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Contacts | 2 + E |
| Couleur | Noir |
| Courant max. de fonctionnement [A] | 16.00 A |
| Désignation du modèle | Connecteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. conn. form | Forme A |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 30 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Homologation | CSA |
| Indice de protection | IP65 |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Connecteur |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803 |
| Résistance de contact max. [mOhm] | 15 mOhm |
| Section du conducteur , max. [mm²] | 1.0 mm² |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 250 V |
| Tolérance | ± 15% |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | Bobine type B 018Z018F Coil Type B042N Coil Type B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.022 Kilogram |
| Poids Net | 0.02 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314206 |