Danfoss logo
Accessoires pour bobine d'électrovanne, Connecteur-product-details

Accessoires pour bobine d'électrovanne, Connecteur

042N0120

Type de produit: Accessoire, Désignation du modèle: Connecteur, Utilisé pour produits: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Câble59.00 in
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacts2 + 2E
CouleurNoir
Courant max. de fonctionnement [A]5.00 A
Désignation du modèleConnecteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. conn. formForme A
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
Groupe de produitsAccessoires pour bobine d'électrovanne
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]1.500 m
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Caractéristique
Valeur
Nom du produitConnecteur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]90 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]194 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccords électriques standardsEN 175301-803
Résistance de contact max. [mOhm]15 mOhm
Section du conducteur , max. [mm²]0.7 mm²
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tolérance± 15%
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsBobine type B 018Z018F Coil Type B042N Coil Type B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.124 Kilogram
Poids Net0.118 Kilogram
Volume0.416 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm