Pièce de rechange, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Kit de service, Fonction: NF
032U7390
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | HAND OPERATED |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Manuel Opening Unit |
| Désignation du modèle | Actuator set manual override |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | NF |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Pièces de rechange d'électrovannes |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Matériau du joint | EPDM |
| Nom du produit | Kit de service |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.182 Kilogram |
| Poids Net | 0.167 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |