Danfoss logo
Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Pièce de rechange, EV224B NC 15 NBR

032U6156

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV224B NC 15 NBR, Kit de service, Fonction: NF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleDiaphragm, actuator set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division01
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FonctionNF
Groupe de produitsPièces de rechange d'électrovannes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionKIT JOINTS POUR EV224B 15 NBR NC
Matériau du jointNBR
Nom du produitKit de service
PFAS content [Yes/No]No
Pièces inclues2 x joints toriques pour égal. orifice2 x joints toriques pour le système piloteCheminée d'induitInduit avec porte-clapet et ressortRessort de fermetureMembraneJoint torique pour la cheminée d'induitJoint torique pour la bobine
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsEV224B NC 15 NBR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.09 Kilogram
Poids Net0.081 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.072 Liter
EAN/UPC5702423206438