Pièce de rechange, EV210B NC 25 FKM
032U2018
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV210B NC 25 FKM, Kit de service, Fonction: NF
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes, Pièces de rechange et accessoires pour vannes
032U2018
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | NF |
| Groupe de produits | Pièces de rechange d'électrovannes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV210B 25 FKM NC |
| Matériau du joint | FKM |
| Nom du produit | Kit de service |
| Pièces inclues | Induit avec porte-clapet et ressortBouton/écrou de vérouillage pour bobineJoint torique |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | EV210B NC 25 FKM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.068 Kilogram |
| Poids Net | 0.045 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180493 |