Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Pièce de rechange, EV210B NC 6-8-10 EPDM

032U2006

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Kit de service, Fonction: NF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleArmature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FonctionNF
Groupe de produitsPièces de rechange d'électrovannes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionPOUR EV210B DN6-10 KIT NF EPDM
Matériau du jointEPDM
Nom du produitKit de service
Pièces incluesInduit avec porte-clapet et ressortBouton/écrou de vérouillage pour bobineJoint torique
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsEV210B NC 6-8-10 EPDM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.034 Kilogram
Poids Net0.027 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.088 Liter
EAN/UPC5702423180431