Pièce de rechange, EV220B 18 EPDM
032U1070
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV220B 18 EPDM, Kit de service, Fonction: NF
032U1070
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fonction | NF |
| Groupe de produits | Pièces de rechange d'électrovannes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | KIT DE REPARATION EVSI 18 W |
| Matériau du joint | EPDM |
| Nom du produit | Kit de service |
| Pièces inclues | Induit avec porte-clapet et ressortMembraneBouton/écrou de vérouillage pour bobine |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | EV220B 18 EPDM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.046 Kilogram |
| Poids Net | 0.041 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702423005222 |