Pièce de rechange, EV220B 40-50, Sous-partie
032U0260
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV220B 40-50, Désignation du modèle: Sous-partie, Ouverture manuelle
032U0260
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Manuel Opening Unit |
| Désignation du modèle | Sous-partie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Groupe de produits | Pièces de rechange d'électrovannes |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220B |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du joint | NBR |
| Nom du produit | Ouverture manuelle |
| Pièces inclues | 3 joints toriques4 x visOrifice d'égalisation, taille IIICorps avec commande manuelle |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour les commentaires produits | joint NBR |
| Utilisé pour produits | EV220B 40-50 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.134 Kilogram |
| Poids Net | 0.128 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428308250 |