Pièce de rechange, EV220 SS., Sous-partie
032U0149
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV220 SS., Désignation du modèle: Sous-partie, Ouverture manuelle
032U0149
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Manuel Opening Unit |
| Désignation du modèle | Sous-partie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Groupe de produits | Pièces de rechange d'électrovannes |
| Material Description | COMMANDE MANUELLE EV220B 15-50 DZR/INOX |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du joint | NBR |
| Nom du produit | Ouverture manuelle |
| Pièces inclues | 3 joints toriques4 x visCorps avec commande manuelle |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour les commentaires produits | Unité d’ouverture manuelle |
| Utilisé pour produits | EV220 SS. |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.118 Kilogram |
| Poids Net | 0.111 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |