Pièce de rechange, EV220B 50 EPDM
032U0086
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV220B 50 EPDM, Kit de service
032U0086
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Equalizing Orifice 1.2 mm |
| Désignation du modèle | Equalizing orifice |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 1.20 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Pièces de rechange d'électrovannes |
| Material Description | ORIF.1,2+EPDM EV220B 50 STD |
| Matériau du joint | EPDM |
| Nom du produit | Kit de service |
| Pièces inclues | 2 x joints toriquesOrifice d’égalisation |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | EV220B 50 EPDM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10 Gram |
| Poids Net | 8 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025954 |