Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NC

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U8120

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]9.250 gal/min
Désignation du modèleEV220B 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]232.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/4 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationDNVGL-CG-0339GLUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV220 B 20BG34ENC PAR 10PCS
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV220B 15 - 50
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutreVapeur max. 4barTempérature: dépendante de la bobine
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. [bar]24.0 bar
Pression de test max. [psig]348.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique032U7120
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV220B 20B G 34E NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]40 ms
Type de produitEV220B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.899 Kilogram
Poids Net0.849 Kilogram
Volume1.51 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423020058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm