Bobine d'électrovanne, AC012D, Cosse DIN, null: 12, Emballage multiple
042N0826
Racc. Élect.: Cosse DIN, null: 12, Indice de protection: IP00
042N0826
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] CC | 10.0 W |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | AC012D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Non |
| Material Description | BOBINE AC012D 12V CC 10W |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Nom du programme pièces | EV210AEV220AEV310A |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Type de produit | AC012D |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.062 Kilogram |
| Poids Net | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423071227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |