Boîtier répéteur, 868.42 MHz
014G0592
Z-wave
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
014G0592
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe IP du thermostat | 21 |
| Couleur | RAL 9016 |
| Description | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fréquence de tension d’alimentation [Hz] | 50 Hz |
| Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
| Groupe de produits | Danfoss Link™ |
| Homologation | Onde ZCEEAC |
| Intégration système | Danfoss Link™ |
| Longueur du câble [m] | 3.000 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Repeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK |
| Norme d’approbation | EC EN 60730 |
| Norme radio | Z-wave |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Puissance de transmission [mW] [Max.] | 1.00 mW |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Transmission [m] [Max.] | 30 m |
| Type d’adaptateur | N/A |
| Type de produit | Boîtier répéteur |
| Type régulation CHAUD | Répéteur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.212 Kilogram |
| Poids Net | 0.212 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.305 Liter |
| EAN/UPC | 5702425137266 |