Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Boîtier répéteur, 868.42 MHz

014G0590

Répéteur pour Danfoss Link, Z-wave
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRésidentiel (degré pollution 2)
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe IP du thermostat21
CouleurRAL 9016
DescriptionRépéteur pour Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fréquence de tension d’alimentation [Hz]50 Hz
Fréquence de transmission [MHz]868.42 MHz
Groupe de produitsDanfoss Link™
HomologationOnde ZCEEAC
Intégration systèmeDanfoss Link™
Longueur du câble [m]3.000 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDanfoss RU Réemetteur 230V
Norme d’approbationEC EN 60730
Norme radioZ-wave
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Puissance de transmission [mW] [Max.]1.00 mW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Transmission [m] [Max.]30 m
Type d’adaptateurN/A
Type de produitBoîtier répéteur
Type régulation CHAUDRépéteur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.211 Kilogram
Poids Net0.211 Kilogram
Volume1.305 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm