Régulateur central, Alimentation: PSU, Nombre de têtes: 3
014G0503
Kit de démarrage Danfoss Link, Z-wave
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Remplacement recommandé: 014G2440
014G0503
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | PSU |
| Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP du thermostat | 21 |
| Compatibilité assistant vocal | Assistant Alexa |
| Consommation électrique (en veille) [VA] | 2.0 W |
| Couleur | RAL 9005 noir/RAL 9016 blanc |
| Description | Kit de démarrage Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
| Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
| Groupe de produits | Danfoss Link™ |
| Hauteur [mm] | 25 mm |
| Homologation | Onde ZCEEAC |
| Intégration système | Danfoss Link™ |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - SE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de têtes | 3 Qté |
| Norme d’approbation | Marquage CE |
| Norme radio | Z-wave |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Transmission [m] [Max.] | 30 m |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Type de produit | Régulateur central |
| Type ou nom de la pile | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Type régulation CHAUD | Module Application |
| Version logicielle | 4.1.0 ou supèrieur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.34 Kilogram |
| Poids Net | 0.23 Kilogram |
| Volume | 0.48 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |