Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Régulateur central, Alimentation: PSU, Nombre de têtes: 3

014G0501

Kit de démarrage Danfoss Link, Z-wave
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 014G2440

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationPSU
ApplicationRésidentiel (degré pollution 2)
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe du logicielA
Classe IP du thermostat21
Compatibilité assistant vocalAssistant Alexa
Consommation électrique (en veille) [VA]2.0 W
CouleurRAL 9005 noir/RAL 9016 blanc
DescriptionKit de démarrage Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fréquence de transmission [GHz]2.4 GHz
Fréquence de transmission [MHz]868.42 MHz
Groupe de produitsDanfoss Link™
Hauteur [mm]25 mm
HomologationOnde ZCEEAC
Intégration systèmeDanfoss Link™
Marquage CEYes
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - PL, CZ
Caractéristique
Valeur
Nombre de têtes3 Qté
Norme d’approbationMarquage CE
Norme radioZ-wave
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]65 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Transmission [m] [Max.]30 m
Type d’affichageÉcran tactile
Type de produitRégulateur central
Type ou nom de la pileAlkaline AA (LR6/ZR6)
Type régulation CHAUDModule Application
Version logicielle4.1.0 ou supèrieur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.198 Kilogram
Poids Net0.968 Kilogram
Volume0.498 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm